商品詳細
フィルタ
エアフィルタ
- 形番
- F※000
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
- 業種
- 歯科医療装置
【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。
【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。
【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)
【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
F1000 | エアフィルタ | 1/8, 1/4 | 5 | |
F2000 | エアフィルタ | 1/4, 3/8 | 5 | |
F3000 | エアフィルタ | 1/4, 3/8 | 5, 0.3 | |
F4000 | エアフィルタ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5, 0.3 | |
F6000 | エアフィルタ | 3/4, 1 | 5, 0.3 | |
F8000 | エアフィルタ | 3/4, 1 | 5, 0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示