商品詳細
ノズル
エアノズル
- 形番
- BN※
NEW
NEW【金属フラットタイプをリニューアル】
性能はそのままに質量73%、全長61%削減。よりスペースが狭い箇所にも取付可能に。

【増幅効果】(BNEシリーズ)
省エネ形ノズルは、周囲の空気を巻き込んでエアーを増幅させる特殊構造を採用。
コンプレッサーの負担を減らす、少ないエアー消費量でも、強力にエアーを噴射。

【均一な打力】(BNEシリーズ)
より均一に狙ったところへエアーを噴射する特殊構造を採用。
上下の噴 口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られる。
距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現。

【静音設計】(BNEシリーズ)
乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計はもちろんのこと、省エネ形ノズルは用途に合わせてフラットタイプとラウンドタイプをラインナップ。

【ソリューション事例】
エアフィルタ、電磁弁、流量計など、エアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案。
ワークの水切り、冷却、選別だけでなく、食品工程でのエアブロー清掃や選別など様々な場面で使用可能。

| 形番 | 名称 | 接続口径(R) | 材質 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNE | 省エネ形 | 1/4 | 樹脂,金属 | フラット,ラウンド | |
| BN | 一般形 | 1/8,1/4 | 金属 | 直進 | |
| BNB | ブロワ仕様 | 1/8,1/4 | 金属 | 扇形 | |
| BNE-8S10F | 省エネ形 金属製フラットタイプ | 2025/10/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- ノズル
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示