商品詳細
汎用タイプ
アブソデックス(ABSODEX)
- 形番
- AX1000T・AX2000T・AX4000T
2026/6/30販売終了
【販売終了】
代替商品:AX1R・AX2R・AX4R・AXDシリーズ
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。
ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
組立工程など幅広い用途でご採用頂ける製品です。
- 業種
- 組立

【アクチュエータ】
AX1000T:割出精度±15秒、出力軸の面振れと芯振れ0.01mmと高精度なシリーズ
AX2000T:最高回転速度300rpmと高速動作に最適なシリーズ
AX4000T:最大トルク9~1000N・mと8機種ご用意。
扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードなシリーズ

【ドライバ】
AX9000TS:最大トルク6~75N・mまでの10機種に対応
AX9000TH:最大トルク150~1000N・mまでの6機種に対応
UL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応
インターフェイスはパラレルIO(NPN/PNP)、CC-Link、PROFIBUS、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IPの6種類に対応。

【AX Toolsの無償提供】
プログラムやパラメータの設定からゲイン調整機能、PLCとの入出力を確認機能や動作を確認する機能、フィルターを設定する機能などAXの立上調整をサポートするソフト。
アブソデックス全シリーズに対応。

【アブソデックス対話ターミナル AX0180】
6つのモード:編集、表示、パラメータ、動作、コピー、チューニングを用意し、AXの立上調整をサポートする製品。
AX-TS/THタイプにはもちろん、従来機種(S/GS/H/GH/WGH)にも対応。

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| AX1000T/AX2000T/AX4000T | アクチュエータ | 2026/6/30 販売終了 |
| AX9000TS/AX9000TH | ドライバ | 2026/6/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示