商品詳細

一般形シリンダ

スーパーマイクロシリンダ

形番
SCM

一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。

【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。

形番 名称 チューブ内径最小ストローク最大ストローク 備考
SCM複動・片ロッド形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100101500
SCM-X単動・押し出し形φ20, φ25, φ32, φ405200
SCM-Y単動・引き込み形φ20, φ25, φ32, φ4010600
SCM-P複動・ストローク調整(押出し)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63101500
SCM-R複動・ストローク調整(引込み)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63101500
SCM-T複動・耐熱形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 101500
SCM-Q複動・落下防止形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ1005500
SCM-F複動・微速形φ20, φ25, φ32, φ4010500
SCM-O複動・低速形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100101500
SCM-U複動・低摩擦形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100101500
SCM-D複動・両ロッド形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010600
SCM-B複動・背合わせ形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310750
SCM-W複動・二段形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310600
SCM-W4複動・タンデム形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310600
SCM-M複動・回り止め形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310600
SCM-LD複動・ダイレクトフート形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310300

商品一覧へ戻る