商品詳細
一般形シリンダ
スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM
一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
- 業種

【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。
【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 最大ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCM | 複動・片ロッド形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
| SCM-X | 単動・押し出し形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 200 | |
| SCM-Y | 単動・引き込み形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | 600 | |
| SCM-P | 複動・ストローク調整(押出し) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 1500 | |
| SCM-R | 複動・ストローク調整(引込み) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 1500 | |
| SCM-T | 複動・耐熱形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
| SCM-Q | 複動・落下防止形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 500 | |
| SCM-F | 複動・微速形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | 500 | |
| SCM-O | 複動・低速形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
| SCM-U | 複動・低摩擦形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
| SCM-D | 複動・両ロッド形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 600 | |
| SCM-B | 複動・背合わせ形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 750 | |
| SCM-W | 複動・二段形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
| SCM-W4 | 複動・タンデム形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
| SCM-M | 複動・回り止め形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
| SCM-LD | 複動・ダイレクトフート形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 300 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示