商品詳細
圧力スイッチ
機械式小形圧力スイッチ
- 形番
- P※100
0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。
- 業種
【リードスイッチ式有接点 機械式小形圧力スイッチ】
0.1~0.6MPaの圧力設定が可能。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
P1100-※ | 機械式小形圧力スイッチ | 1/8, 1/4 | 0.1~0.6 | |
P4100-※ | 機械式小形圧力スイッチ | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.1~0.6 | |
P8100-※ | 機械式小形圧力スイッチ | 3/4, 1 | 0.1~0.6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示