商品詳細

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

業種
  • 空気圧サプライ
  • 商品特徴
  • バリエーション

【優れた微圧・低圧域性能】(RP1000シリーズ)
ノズルフラッパによるパイロット圧力制御方式を採用。
0.003~0.4MPaの設定圧力範囲内で高精度・高安定な精密圧力制御が可能。
特に0.03~0.1MPaの微圧・低圧域での制御性能に最適。
□42㎜コンパクトサイズながらリリーフ流量大。

【安定した流量特性】(RP1000シリーズ)
圧力降下の小さい安定した流量特性。
流量を問わず、繰り返し精度。
フルスパンの±0.5%以内。
感度フルスパンの0.1%以内。

【バランサに最適な長寿命・大流量】(RP2000シリーズ)
高性能・長寿命・大排気流量を実現。
0.03~0.85MPaの圧力範囲で精密圧力制御が可能。
流量問わず、繰り返し精度:フルスパンの±0.5%以内、感度:フルスパンの0.2%以内。

【大きなリリーフ流量】(RP2000シリーズ)
ノズルフラッパによるパイロット圧力制御方式。
□50㎜の小形サイズながらリリーフ量の大きい大排気流量タイプ。
稼働部には低摺動パッキンを採用して長寿命化を実現。
バランサ等の装置に最適な高頻度・高応答での優れた耐久性と十分な給・排気量を実現。

形番 名称 接続口径(Rc)最高使用圧力(MPa)設定圧力(MPa) 備考
RP1000-8-02精密レギュレータ1/41.00.003~0.2
RP1000-8-04精密レギュレータ1/41.00.005~0.4
RP1000-8-07精密レギュレータ1/41.00.005~0.7
RP2000-8-08精密レギュレータ1/41.00.03~0.85
RP2000-10-08精密レギュレータ3/81.00.03~0.85

商品一覧へ戻る