商品詳細
レギュレータ
精密レギュレータ
- 形番
- RPE
環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。
- 業種
- 空気圧サプライ

【エア消費量70%ダウン】
当社従来品に比べ、エアブリード量を大幅に削減。
(一次側圧力0.7MPa時同条件比較)

【高精度圧力制御】
繰り返し精度:フルスパンの±0.5%以内。
感度:フルスパンの0.2%以内。
緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用可能。

【コンパクト】
小形□42㎜/軽量250g
アルミ材採用、コンパクト・ライト設計。
【モジュールタイプ】
C1000シリーズのフィルタ、オイルミストフィルタと接続可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPE1000 | 精密レギュレータ | 1/4 | 1.0 | 0.01~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示