商品詳細

レギュレータ

レギュレータ 難燃シリーズ

形番
R※※00-G4

NEW

工具不要で圧力調整ができ、スパッタに強い難燃タイプのレギュレータ・リバースレギュレータです。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。

【難燃タイプ】
工具不要の圧力調整。
スパッタに強い難燃タイプ。
接続口径:Rc1/4~1

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)最高使用圧力(MPa)設定圧力(MPa) 備考
R※000-※-G4レギュレータ 難燃シリーズ1/4, 3/8, 3/4, 1, 1/21.00.05~0.85
R※※00-※-G4リバースレギュレータ 難燃シリーズ1/4, 3/8, 3/4, 1, 1/21.00.05~0.85

商品一覧へ戻る