商品詳細
レギュレータ
レギュレータ 難燃シリーズ
- 形番
- R※※00-G4
NEW
【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。

【難燃タイプ】
工具不要の圧力調整。
スパッタに強い難燃タイプ。
接続口径:Rc1/4~1
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R3000-※-G4 | レギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
| R4000-※-G4 | レギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
| R8000-※-G4 | レギュレータ 難燃シリーズ | 3/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
| R3100-※-G4 | リバースレギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
| R4100-※-G4 | リバースレギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
| R8100-※-G4 | リバースレギュレータ 難燃シリーズ | 3/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示