商品詳細
レギュレータ
レギュレータ 中圧シリーズ
- 形番
- RM※000
【中圧仕様】
最高使用圧力:1.6MPa
耐圧力:2.4Mpa
設定圧力:0.05~0.85MPa。
接続口径:Rc1/4~1/2
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM3000-※ | レギュレータ 中圧シリーズ | 1/4, 3/8 | 1.6 | 0.05~0.85 | |
| RM4000-※ | レギュレータ 中圧シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.6 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示