商品詳細
レギュレータ
水用レギュレータ
- 形番
- WR
【使いやすい】
調圧操作しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能。
メッシュフィルタを標準装備。
RoHS対応品。
【おもな用途】
圧力制御:流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能。
流量制御:絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能。
装置の保護:一次側の圧力変動から装置を保護。
使用装置例:レーザ加工機、溶接機、歯科医療器など。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | 標準形 | 1/8, 1/4 | 1.0 | 0.05~0.70 | |
| WR2 | 標準形 | 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.05~0.70 | |
| WR1-L | 低圧用 | 1/8, 1/4 | 1.0 | 0.02~0.35 | |
| WR2-L | 低圧用 | 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.02~0.35 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示