商品詳細
レギュレータ
真空レギュレータ
- 形番
- VRA2000
繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に最適です。コンパクト・大流量・高精度の真空レギュレータです。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_724_S8Ka_large.jpg)
【コンパクト大流量】
クラス最小寸法(□50×90)にてクラス最大流量(200ℓ/min(ANR))。
【高精度】
感度0.1kPa。
【ロック・ノンロック変更可能】
スライドキーの組付け方向を変更することでロックタイプからノンロックタイプに任意に変更可能。
【真空フィルタとモジュール接続可能】
真空フィルタVFA3000またはVFA4000とモジュール接続可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 設定圧力(kPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
VRA2000-※ | 真空レギュレータ | 1/4, 3/8 | -100~-1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示