商品詳細
レギュレータ
小形レギュレータ
- 形番
- B2019
小形タイプのレギュレータです。
- 業種
【小形・軽量・省スペース】
小形タイプのレギュレータ。
接続口径:Rc1/8,Rc1/4
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B2019 | 小形レギュレータ | 1/8, 1/4 | 2.06 | 0.04~0.83 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ライフサイエンス機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
レギュレータ
小形タイプのレギュレータです。
【小形・軽量・省スペース】
小形タイプのレギュレータ。
接続口径:Rc1/8,Rc1/4
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B2019 | 小形レギュレータ | 1/8, 1/4 | 2.06 | 0.04~0.83 |