商品詳細
ルブリケータ
大口径ルブリケータ
- 形番
- 3003E・3004E・3005E
大形タイプのルブリケータです。微細オイルミスト(霧状の油)を供給します。
- 業種
【エコノミスト形】(300※Eシリーズ)
微細オイルミスト(霧状の油)を供給。
接続口径:Rc3/4~Rc2。
【オートフィル形】(3003E-Vシリーズ)
オイルタンク設置のみで、複数のルブリケータへ自動給油が可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最少滴下流量(ℓ/min(ANR)) | 貯油量(㎤) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3003E | エコノミスト形 | 3/4,1 | 60 | 660 | |
3004E | エコノミスト形 | 11/4,11/2 | 200 | 660 | |
3005E | エコノミスト形 | 2 | 200 | 660 | |
3003E-V | オートフィル形 | 3/4,1 | - | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- ルブリケータ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示