商品詳細
ユニット機器
エアユニット
- 形番
- CXU
フィルタレギュレータからバルブまで空圧コントロールやアクチュエータ駆動に欠かせない各種エア機器をモジュール化できます。配管などの手間を省き、すぐに使用することが可能です。
- 業種
- 空気圧サプライ

【配管不要・手間要らず・組合せ自在】
ユニット1つの手配ですべて完了し、配管レス、チューブレスで設置スペースを削減。
見た目もスッキリスマートに。

【組合せ自在】
縦・横配管が自由自在。電磁弁も直接接続が可能。
レイアウトも簡単で、配管設計の工数低減が可能。(AIR UNITオーダーメイド品)

【変更・増設が自由自在】
モジュール結合式のため、エア機器の変更・増設が自由自在。機器の前面から着脱可能で、メンテナンスも容易に。

【残圧排出3ポート電磁弁】
装置の残圧排出用途で使用できるマスターバルブのモジュールタイプをラインナップに追加。(3000シリーズ)
消費電力:0.6w
省スペース化にも貢献。

【モジュール変換アダプタ】
1000シリーズと3000シリーズ、4000シリーズと8000シリーズのモジュールを変換できるアダプタを追加発売。
流量基準でもマッチングが可能に。

| 形番 | 名称 | シリーズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| CXU10-UN | カスタムエアユニット | 1000 | |
| CXU13-UN | カスタムエアユニット | 1000, 2000, 3000, 4000 | |
| CXU30-UN | カスタムエアユニット | 2000, 3000, 4000 | |
| CXUZ-FL | エアユニットオーダーメイド品 | 1000, 2000, 3000, 4000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示