商品詳細
ドレン排出器
ドレン排出器(スーパードレン)
- 形番
- DB1000・DB3000
一部バリエーション販売終了
高信頼液面レベルセンサを採用したドレン排出器です。
中圧対応・アラーム出力を標準で装備しています。
【コンプレッサ吐出流量:2.5~1000㎥(ANR)に対応】
- 業種
【高信頼レベルセンサ使用】
センサは、樹脂のカバーで保護。
ドレンの質に左右されずに、安定した働きが可能。
【自己判断機能付電子回路の採用】(DB3003除く)
自己判断付電子回路により常に排出状態を監視し、LEDで表示。
【ドレンの任意排出が可能】
動作チェック時など、TESTボタンを押すことによりドレンを任意に排出可能。
【アラームモード出力と同時に、自己回避作動】(DB3003除く)
ドレン排出機能がうまく作動しなくなった場合、アラーム信号が出ると同時に、バルブ異常が解除されるまで自己回避動作を繰り返し作動。
【配線作業が容易】(DB3003除く)
電源部・コントロール部をコンパクトに収納。
配管が容易にできるよう電源部のみ取り外し可能。
形番 | 名称 | 入口接続口径(G) | 備考 |
---|---|---|---|
DB1※※※ | 給油式圧縮機用 | 1/2”, 3/4” | |
DB3※※※ | 無給油式圧縮機用 | 1/2”, 3/4”, 1” | |
DB3002E | 無給油式スーパードレン | 2008/6/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- ドレン排出器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示