商品詳細
ドレン排出器
ドレンセパレータ
- 形番
- FX
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
- 業種
- 空気圧サプライ

【軽量コンパクト】
水分分離効率:99%
適応コンプレッサ:0.75kW~37kW
FX1004、FX1011はFRLの3000、4000シリーズと、FX1037は6000、8000シリーズとモジュール接続が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最大処理流量(L/min(ANR)) | 分離効率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX1004-※ | ドレンセパレータ | 1/4, 3/8 | 550 | 99 | |
| FX1011-※ | ドレンセパレータ | 1/4, 3/8, 1/2 | 1800 | 99 | |
| FX1037-※ | ドレンセパレータ | 3/4, 1 | 6100 | 99 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示