商品詳細
F.R.Lコンビネーション
F.R.Lコンビネーション ノンパープルシリーズ
- 形番
- C※000-P6
銅イオン防止処理仕様です。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータのコンビネーションタイプです。
- 業種
【銅イオン防止処理】
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータのコンビネーション。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
C※※00-※-P6 | F.R.Lコンビネーション ノンパープルシリーズ | 1/8, 1/4, 2/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- F.R.Lコンビネーション
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示