商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- KBX
サーボモータ駆動の単軸・多軸に対応した電動アクチュエータです。
構成部品の自在組合せにより、あらゆる搬送シーンに適合します。
【対応コントローラ】
KCA
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種
- 組立
- 理化学分析装置
![](../../src/product_img/product_img_1510_h7f4_large.jpg)
【組合せ自由自在】
標準品を組み合わせるだけで、あらゆる搬送シーンに適合した直交搬送システムを構築。
単軸から4軸まで自由に組み合わせ可能。
![](../../src/features_img/features_img_1511_Oyic_fg.jpg)
【幅広い搬送用途に対応】
軽荷重搬送から高荷重搬送まで対応。
最大可搬質量250kg。(水平時)
![](../../src/features_img/features_img_1514_TRbQ_fg.jpg)
【ロングストローク】
ロングストローク対応。
最長ストローク4450mm(タイミングベルト駆動)
![](../../src/features_img/features_img_1517_2rVV_fg.jpg)
【コントローラ】
単軸用コントローラをリンクケーブルでつなぐだけで多軸コントローラに。
高タクト、最大4軸同時制御、複雑なシーリング作業も可能。
![](../../src/features_img/features_img_1520_fv16_fg.jpg)
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最高速度 | 最大ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KBX-T5D | スライダタイプ(ボールねじ駆動) | 10kg | 800mm/s | 500mm | |
KBX-T7D | スライダタイプ(ボールねじ駆動) | 30kg | 800mm/s | 700mm | |
KBX-10 | スライダタイプ(ボールねじ駆動) | 80kg | 1200mm/s | 1250mm | |
KBX-30 | スライダタイプ(ボールねじ駆動) | 100kg | 1200mm/s | 1250mm | |
KBX-50 | スライダタイプ(ボールねじ駆動) | 150kg | 1200mm/s | 1600mm | |
KBX-60 | スライダタイプ(ボールねじ駆動) | 250kg | 2300mm/s | 1700mm | |
KBX-10 | スライダタイプ(タイミングベルト駆動) | 20kg | 2000mm/s | 2550mm | |
KBX-30 | スライダタイプ(タイミングベルト駆動) | 40kg | 2000mm/s | 3200mm | |
KBX-50 | スライダタイプ(タイミングベルト駆動) | 100kg | 2000mm/s | 4450mm | |
KBX-60 | スライダタイプ(タイミングベルト駆動) | 200kg | 1000mm/s | 4450mm | |
KBX-T3D | ロッドタイプ(ボールねじ駆動) | 4kg | 600mm/s | 150mm | |
KBX-T4D | ロッドタイプ(ボールねじ駆動) | 7kg | 600mm/s | 200mm | |
KBX-T5E | ロッドタイプ(ボールねじ駆動) | 25kg | 600mm/s | 300mm | |
KBX-00D-RH | R軸タイプ(ハーモニックドライブ) | 10kg | 360°/s | - | |
KBX-00D-RP | R軸タイプ(遊星ギヤ) | 10kg | 857°/s | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示