商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ERL2
2022/1/31販売終了
【販売終了品】
ステッピングモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
アクチュエータ自動認識機能搭載で、初期設定の工数削減に貢献します。
- 業種
- 生化学分析装置
- 理化学分析装置
【省スペース】
ストレートに加え、右・左・下のモータ取付方向が選択可能。
装置の省スペース化に貢献。
【コンパクトコントローラ】
「コンパクト」を追求した業界最小クラスのコントローラ。
7点・63点位置決め、パルス列入力方式の3タイプをご用意。
【簡単メンテナンス】
「ボール保持器付リニアガイド」、「潤滑装置付ボールねじ」を採用し、長期メンテナンスフリーを実現。
【簡単設定】
次に押すボタンを「光」でアシスト。
初めてでも簡単ティーチングが可能。
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ERL2-45※06 | リード6 | 10Kg | 5Kg | 300mm/s | 2022/1/31 販売終了 |
ERL2-45※12 | リード12 | 5Kg | 2Kg | 600mm/s | 2022/1/31 販売終了 |
ERL2-60※06 | リード6 | 30Kg | 11Kg | 200mm/s | 2022/1/31 販売終了 |
ERL2-60※12 | リード12 | 16Kg | 6.5Kg | 400mm/s | 2022/1/31 販売終了 |
EC07 | 7点位置決めコントローラ | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
EC63 | 63点位置決めコントローラ | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
ECPT | パルス列入力コントローラ | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
ETP2-2 | ティーチングペンダント | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 生化学分析装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示