商品詳細

モーターレス

電動アクチュエータ

形番
ETS

一部バリエーション販売終了

【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。ボールねじ駆動タイプで、リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。

ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s

業種
  • 搬送
  • 組立
  • 特殊用途・搬送
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【各社モータを取付可能】
13社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

【多軸仕様】
2軸の多軸仕様で4タイプをラインアップ。
ブラケットなどの構成部品も添付、多軸設計の工数を削減。
 Aタイプ(X-Y軸)
 Gタイプ(X-Y軸サポートガイド付)
 Pタイプ(X-Z軸)
 Fタイプ(Y-Z軸)

【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全5タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直)最高速度 備考
ETS-13本体幅135mm70kg17kg1000mm/s
ETS-14本体幅135mm110kg33kg1000mm/s
ETS-17本体幅170mm120kg50kg2000mm/s
ETS-22本体幅220mm150kg55kg2000mm/s
ETS-※A※2軸組合せ X-Y軸50kg--
ETS-※G※2軸組合せ X-Y軸・サポートガイド付50kg--
ETS-※P※2軸組合せ X-Z軸-35kg-
ETS-※F※2軸組合せ Y-Z軸-22kg-
ETS-05本体幅51mm10kg7kg500mm/s2018/12/28
販売終了
旧カタログ
ETS-06本体幅65mm30kg15kg500mm/s2018/12/28
販売終了
旧カタログ
ETS-10本体幅102mm50kg12kg1000mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETS-12本体幅102mm50kg12kg1000mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETS210AETS-06×ETS-05(X-Y軸)2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETS430AETS-12×ETS-10(X-Y軸)2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETS440AETS-12×ETS-12(X-Y軸)2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETS530FETS-13×ETS-10(Y-Z軸)2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ETS640FETS-14×ETS-12(Y-Z軸)2024/8/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る