商品詳細

モーターレス

電動アクチュエータ

形番
ECS

NEW

【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ボールねじ駆動タイプで、豊富なサイズにより最適設計に貢献します。サイズ12以上はリニアガイドを2本内蔵し、特に剛性が優れています。

ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s

業種
  • 搬送
  • 組立
  • 特殊用途・搬送
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。クリーン環境下での搬送に最適。

【豊富なラインアップ】
7サイズの豊富なラインアップ。
軽量ワークから重量ワークまで、最適選定が可能。
 最大可搬質量:150kg
 最高ストローク :1500mm
 最高速度   :2000mm/s

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直)最高速度 備考
ECS-14本体幅135mm110kg33kg1000mm/s
ECS-17本体幅170mm120kg50kg2000mm/s
ECS-22本体幅220mm150kg55kg2000mm/s
ECS-05本体幅51mm10kg7kg500mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ECS-06本体幅65mm30kg15kg500mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ECS-10本体幅102mm50kg12kg1000mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ECS-12本体幅102mm50kg12kg1000mm/s2024/8/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る