商品詳細
汎用タイプ
アブソデックス小型タイプ(ABSODEX)
- 形番
- AX6000M
業界最小サイズのモータ、外形φ80mm 高さ47mmで1.2N・mの最大トルクを実現しました。今までスペースで困っていた工程に最適な製品です。
- 業種
- 組立
【アクチュエータ】
外形φ80mmで高さ47mmで最大トルク1.2N・mと高さ67mmで最大トルク3N・mの2サイズ用意。中空穴径はφ13mm。
【ドライバ】
AX6000M専用ドライバ。
DC電源にすることにより、ドライバの小型化を実現。
CE規格対応。
インターフェイスはパラレルIO(NPN、PNP)の2種類。
【AX Toolsの無償提供】
プログラムやパラメータの設定からゲイン調整機能、PLCとの入出力を確認機能や、動作を確認する機能、フィルターを設定する機能などAXの立上調整をサポートするソフト。
アブソデックス全シリーズに対応。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
AX6000M | アクチュエータ | |
AX9000MU | ドライバ | |
AX-CBLM8-※※ | AX6000M用モータケーブル | |
AX-CBLR8-※※ | AX6000M用レゾルバケーブル |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ダイレクトドライブアクチュエータ
- 汎用タイプ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示