商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
クイックバルブ
- 形番
- 2QV・3QV
ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブです。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。
- 業種
- 呼吸器/麻酔器
【大流量】
ストレート流路で大きな有効断面積。
【難燃性】
難燃性樹脂を標準で採用。(UL94規格V-O相当)
【集積可能】
オプションのブラケットでマニホールドとして使用可能。
【2ポート弁、3ポート弁をラインナップ】
用途によって使い分け可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
2QV | 2方弁 | ワンタッチ継手Φ4~Φ12、R1/8~1/2 | |
3QV | 3方弁 | ワンタッチ継手Φ4~Φ12、R1/8~1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示