商品詳細

手動式2・3・4ポート弁 

クイックバルブ

形番
2QV・3QV

ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブです。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。

業種
  • 呼吸器/麻酔器
  • 商品特徴
  • バリエーション

【大流量】
ストレート流路で大きな有効断面積。

【難燃性】
難燃性樹脂を標準で採用。(UL94規格V-O相当)

【集積可能】
オプションのブラケットでマニホールドとして使用可能。

【2ポート弁、3ポート弁をラインナップ】
用途によって使い分け可能。

形番 名称 接続口径 備考
2QV2方弁ワンタッチ継手Φ4~Φ12、R1/8~1/2
3QV3方弁ワンタッチ継手Φ4~Φ12、R1/8~1/2

商品一覧へ戻る