商品詳細
残圧排出弁
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
- 業種
- 空気圧サプライ
【安全対策】
ISO安全規格(ISO13849-1)に対応する回路が必要な際、残圧排出弁として使用可能。
【冗長性】
2連接続がモジュールででき、2重遮断が簡単。
【モジュール対応】
FRL機器とモジュール接続でき、設置工数、スペースの削減可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
SNP-1 | 単体 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
SNP-2 | 2連モジュール | Rc3/8, 1/2, 3/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- パイロット式3ポート弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示