商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

NEW

【NEW】AC200V対応オプションを追加しました。
対応通信拡大しました。

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器
  • 商品特徴
  • バリエーション

【シリアル通信対応】
CC-Link IE TSN追加。(2023年1月)

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【10mm幅スペーサ形パイロットチェック弁追加】
長時間のシリンダの中間停止、位置保持が可能。(適応シリンダ径:~φ32)
手動による二次側残圧排出が可能。

【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

【予知保全に最適】
バルブへの入力信号から設定圧までの応答時間をPLCにて監視可能。
応答時間が設定されたしきい値を超えた場合、バルブ作動の異常と認識。

【バルブ2次圧検知】
シングル、ダブルタイプの作動検出に最適な1ポート検出タイプと、デュアル、3位置タイプの作動検出に最適な2ポート検出タイプの2種類をご用意

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

特定用途

業種

キャンセル