商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
プラグインブロックマニホールド
- 形番
- W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
耐環境と対環境性を備え、設置からメンテナンスまで使いやすさと時代が求める性能を高めたプラグインタイプ5ポート弁です。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ80】
- 業種
- 空気圧サプライ
- 耐環境
- 搬送
【DeviceNet対応子局追加】
DeviceNet子局にT7シリーズを追加。
コンパクトな薄型ボディ、M12コネクタを採用。
16点/32点出力、16点入出力、NPN/PNPの選択が可能。QuickConnect対応により、ツールチェンジ等,段取り替え時間の短縮に貢献。
【豊富な通信対応】
CC-Link, DeviceNet, EtherCAT, EtherNetIP, ProfiNET, CC-Link IE Field BASICに対応。
【多彩な機能をラインアップ】
DINレールマウント対応。
手動装置:OFF機能付き、ノンロック式をご用意。
給気スペーサ、排気スペーサをご用意。
【保護構造IP65】
ノンハロゲンリード線を使用。
【高応答・長寿命】
応答性24ms以下。
寿命6000万回以上。
【安全、保護対策】
手動装置保護カバー付。
誤作動防止弁内蔵。(形番指示)
給気ポートにフィルタ内蔵。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
W4GB2※0 | 単体バルブ | ベース配管 | Rc1/4 | |
MW3/4GA2-R1 | 個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8 | |
MW4GB2-R1 | 個別配線マニホールド | ベース横配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 | |
MW4GZ2-R1 | 個別配線マニホールド | ベース裏配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 | |
MW3/4GA2-T※ | 省配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8 | |
MW4GB2-T※ | 省配線マニホールド | ベース横配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 | |
MW4GZ2-T※ | 省配線マニホールド | ベース裏配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示