商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 4F・M4F
メタルスプール、ポペット、Oリングスプールなどあらゆる弁方式の利点・欠点を分析し尽し、各方式の利点のみを装備した画期的ソフトスプール弁・セレックスバルブ。
弁構造、無給油、ハード使用可能などトータル性能で各方面から好評を得ています。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ250】
- 業種
【長寿命・高信頼性】
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確保。
【使用頻度に関係なく対応可能】
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。
放置後の使用も問題なく、低頻度使用においても優れた機能を発揮。
【コイル焼損・ロック現象なし】
独自に開発した特殊ソフトスプール方式を採用、従来9割以上のトラブルの要因であったコイル焼損、ロック現象無し。
悪環境下でもOK
呼吸穴、PEポートの集中排気を採用しているため粉塵環境でのごみづまりによる作動不良無し。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
4F※※0 | 単体バルブ | M5, Rc1/4~1 | |
M4F※※0 | 個別配線マニホールド | M5, Rc1/4~1 | |
4F※※9 | マニホールド用電磁弁 | M5, Rc1/4~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- パイロット式3・4・5ポート電磁弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示