商品詳細
一般形シリンダ
タイロッド形シリンダ
- 形番
- SCG
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32〜Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。オプションも豊富で信頼性も高く、あらゆる場面で活躍します。
- 業種

【ポートとニードルは同一面】
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置。
シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形汎用シリンダ。
【小形スイッチを搭載】
従来タイプより小形のT形スイッチを搭載。
取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献。
【豊富なバリエーション・オプション】
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富。
強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 最大ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 複動・片ロッド形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-Q | 複動・落下防止形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 800 | |
| SCG-O | 複動・低速形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-U | 複動・低摩擦形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-D | 複動・両ロッド形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-M | 複動・回り止め形 | φ32, φ40, φ50, φ63 | 1 | 600 | |
| SCG-G | 複動・強力スクレーパ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-G2 | 複動・耐切削油形(パッキン:NBR) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-G3 | 複動・耐切削油形(パッキン:FKM) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
| SCG-G4 | 複動・スパッタ付着防止形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 |
- 検索条件
- 形番
- SC
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示