商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- JSC3・JSC4
一般形シリンダの中で中口径(Φ40〜Φ100)のシリーズ(SCA2)と大口径(Φ125〜Φ180)のシリーズ(SCS2)に信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。
- 業種
- 安全
![](../../src/product_img/product_img_323_kHHq_large.jpg)
【信頼性の高いブレーキ構造】
実績に裏打ちされた中口径、大口径シリンダの中間停止機構。
【停止精度:±1.0mm】
停止精度は、シリンダスピード300mm/s、無負荷時で±1.0mm以下と高精度。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
JSC3 | 複動形 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC4-N | 複動形 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
JSC4-LN | 複動形・スイッチ付 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
JSC3-V | 複動形ブレーキ用バルブ付 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC3-H | 複動・低油圧形 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC4-H | 複動・低油圧形 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 受注生産品 | |
JSC4-LH | 複動・低油圧形・スイッチ付 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 受注生産品 | |
JSC3-T | 複動・耐熱形 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC4-T | 複動・耐熱形 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 受注生産品 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示