商品詳細

ブレーキ付・ロック付シリンダ

セルトップシリンダ

形番
ULKP・ULK

一部バリエーション販売終了

一般形のシリンダの中で小、中口径(Φ16〜Φ40)のシリーズにコンパクトで信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。

業種
  • 安全
  • 商品特徴
  • バリエーション

【シンプルなブレーキ構造】
ブレーキ部の構成部品点数が極めて少なく、シンプル構造。
ブレーキ解除は、ボルトをねじ込みブレーキ板を倒すだけの簡単操作。

【耐久性・保持力】
新斜板ブレーキ方式採用により、ブレーキ時のロッド接触点が従来の斜板方式の2箇所から面接触となり、ロッドに与える抗力が分散。
耐摩耗性が向上し、耐久性が従来の斜板方式にくらべ大幅にアップ。
さらに、ロッド保持力は0.8MPa時のシリンダ推力に相当。

【停止精度 ±1.0mm】
停止精度は、シリンダスピード300mm/s、無負荷時で±1.0mmと高精度。

形番 名称 チューブ内径(mm)標準ストローク(mm) 備考
ULK複動形Φ20, Φ25, Φ32, Φ4025, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
ULK-V複動形・バルブ付Φ20, Φ25, Φ32, Φ4025, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
ULKP複動形Φ1615, 30, 45, 602022/5/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る