商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- JSK2・JSM2
一般形シリンダの中で中口径( Φ 20~Φ40 ) のシリーズ(CMA2・CMK2)に信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。
- 業種
- 安全
【JSK2シリーズ】
ステンレスチューブ採用のカシメタイプアルミカバーを採用して軽量化。
【JSM2シリーズ】
過酷な使用条件に耐える堅牢設計。
分解・組立容易なカバーねじ込み方式。
【高精度】
独自のブレーキ機構採用のため、ロッド停止精度は±1.0mm以下(ロッド速度300mm/s、無負荷時)。
装置の精度向上に寄与。
【高い安全性】
空圧源・電源がOFF状態となってもロッドは、0.49MPa時の推力相当の保持力でロック。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
JSK2 | カシメ形・複動形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
JSK2-V | カシメ形・複動形バルブ付 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
JSM2 | 分解形・複動形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
JSM2-V | 分解形・複動形・バルブ付 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- ブレーキ付・ロック付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示