商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- JSK2・JSM2
【JSK2シリーズ】
ステンレスチューブ採用のカシメタイプアルミカバーを採用して軽量化。

【JSM2シリーズ】
過酷な使用条件に耐える堅牢設計。
分解・組立容易なカバーねじ込み方式。

【高精度】
独自のブレーキ機構採用のため、ロッド停止精度は±1.0mm以下(ロッド速度300mm/s、無負荷時)。
装置の精度向上に寄与。

【高い安全性】
空圧源・電源がOFF状態となってもロッドは、0.49MPa時の推力相当の保持力でロック。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JSK2 | カシメ形・複動形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
| JSK2-V | カシメ形・複動形バルブ付 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
| JSM2 | 分解形・複動形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | |
| JSM2-V | 分解形・複動形・バルブ付 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示