商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
ブレーキ付タイロッド形シリンダ
- 形番
- JSG
【コンパクトで信頼のあるブレーキ部】
ブレーキ部は定評のあるJSC3シリーズと同じ機構を採用。
信頼の耐久性を保有。

【強力な保持力】
独自のロック機構により、ロッド保持力は推力(使用圧力0.4MPa時)の2倍相当の強い保持力を実現。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JSG | 複動・片ロッド形 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
| JSG-V | 複動・ブレーキ解除用バルブ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- 安全
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示