商品詳細
フィルタ
インラインフィルタ
- 形番
- FSL
小形・軽量・省スペースのインラインタイプのフィルタです。
- 業種
- 呼吸器/麻酔器
【小形・軽量・省スペース】
本体樹脂化により、軽量かつコンパクトを実現。
【多彩な機種バリエーション】
流量で100・300・500の3シリーズ、接続口径でΦ4・Φ6・Φ8・Φ10から選択可能。
【正・負圧の両方で使用可能】
正圧・負圧問わず使用可能。
【簡単メンテナンス】
エレメント交換時の本体取り外し及び取付けが工具不要。
形番 | 名称 | 接続口径 | 公称ろ過度(μm) | 推奨処理流量(L/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FSL100 | インラインフィルタ | Φ4, Φ6 | 10 | 10 | |
FSL200 | インラインフィルタ | Φ4, Φ6 | 10 | 15, 20 | |
FSL500 | インラインフィルタ | Φ6, Φ8, Φ10 | 10 | 25, 50, 60 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 呼吸器/麻酔器
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示