商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
フリーポジション落下防止付セレックスシリンダ
- 形番
- USC
【耐摩耗性の高い円形スリット方式】
寿命面に優れた新落下防止機構採用。
ロック板に回転力Mを加えることにより、軸方向に力Fが発生し、ロッドを保持。

【全ストロークで落下防止が可能】
ストローク端を含め全ストローク中ピストンロッドが静止していればどの位置でも落下防止が可能。
【ワークの破損を解消】
停電等のトラブルによるシリンダの自重落下を防止。
ワーク等の破損を解消。
【ロック方向2タイプ】
前進方向ロックと後退方向ロックのいずれかの選択可能。
ロック逆方向は、ロッドが自由のため、ワーク等が挟まれていても容易に取り出し可能。

形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
USC | 複動形 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 | |
USC-G1 | 複動コイルスクレーパ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示