商品詳細
バルブ付シリンダ
小形セルシリンダ
- 形番
- CKV2
【集中排気】
集中排気ができるため、周囲環境のクリーン化可能。
【作業・操作部の上面集中】
配管・配線部、速度調整、作動装置をすべて上面に集中。
設置、操作、保全が容易。
【容易な速度調整】
速度調整ニードルで簡単に速度調整が可能。
調整後のロック機構付。
【高耐蝕・長寿命】
ステンレスチューブを採用。
耐蝕性に優れ、長寿命。
【動作方式の変更が簡単】
アダプタを回転して、通電時押出し及び引込みの動作方式の変更可能。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CKV2 | 複動・片ロッド形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25,50,75,100,150,200 | |
| CKV2-M | 複動・回り止め形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25,50,75,100,150,200 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示