商品詳細
バルブ付シリンダ
セルシリンダ
- 形番
- CAV2・COVP2・COVN2
【豊富なバリエーション】
給油タイプの基本形に加え、無給油、全長短タイプ、ダブルソレノイド、シングルソレノイドのバリエーションを用意。
【堅牢シリンダ構造】
タイロッド式シリンダで、横荷重に強いピストン構造。

【堅牢バルブ構造】
実績に裏打ちされたスライドバルブ構造。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAV2 | 複動形・ダブルソレノイド給油タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| COVP2 | 複動形・シングルソレノイド通電時押出し形給油タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| COVN2 | 複動形・シングルソレノイド通電時引込み形給油タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| CAV2-N | 複動形・ダブルソレノイド無給油タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| COVP2-N | 複動形・シングルソレノイド通電時押出し形無給油タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| COVN2-N | 複動形・シングルソレノイド通電時引込み形無給油タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| CAV2-S/CAV2-NS | 複動形・ダブルソレノイドクッション付全長短タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| COVP2-S/COVP2-NS | 複動形・シングルソレノイド通電時押出し形クッション付全長短タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 | |
| COVN2-S/COVN2-NS | 複動形・シングルソレノイド通電時引込み形クッション付全長短タイプ | Φ50, Φ75, Φ100 | 50, 75, 100, 150, 200, 300 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示