商品詳細
シリンダスイッチ
シリンダスイッチ
- 形番
- SW-T
NEW
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
【NEW】本質安全防爆認証スイッチ SWーT5-A、UL規格対応シリンダスイッチ SWーT2YDーULをバリエーションに追加しました。
【適応シリンダ】
標準形:CAC4, CKV2, CMA2, CMK2, HCM, JSC3, JSC4, JSG, JSK2, JSM2, LCG, LCR, LCW, LCX, MRG2, MRL2, RCS2, RCC2, RRC, SCA2, SCG, SCM, SCP※3, SCS2, SRM3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCA2, UCAC2, ULK, ハンド, チャック
交流磁界用:CAC4, JSC3, JSC4, JSG, RCC2, RCS2, SCA2, SCG, SCM, SCS2, SRG3, SRL3, SRM3, SRT3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCAC2, USC, USSD
帯磁環境用:CMK2, SCM, SCG, SCA2, SCS2, SSD2, SSG, SSD, STK, STG, STS/STL, JSG, JSC3, JSC4, USSD, HCM, CAC4, UCAC2, CAC-N, UCAC-N32, RCS2, RCC2, PCC
切削油用:CMK2-G2/G3, HRL-G2/G3, SCA2-G2/G3, SCG-G2/G3, SSD-G2/G3, SSD2-G2/G3, STG-G2/G3, STS-G2/G3, STL-G2/G3
- 業種

多くのシリンダに搭載できる汎用スイッチ。
耐切削油・耐水、耐強磁界用など幅広いバリエーション。
【本質安全防爆認証】
日本にて防爆環境で安全に使用できるJPEx認証に通ったシリンダスイッチ。
(使用にはバリアの設置が必要)

【UL規格対応シリンダスイッチ】
・UL/CSA認証対応
・M12コネクタ付選択可

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| SW-T※WL | 耐水性向上シリンダスイッチ | |
| SW-T5※※-A | 防爆認証シリンダスイッチ【日本国内限定】 | |
| SW-T2YD※-UL | UL規格対応シリンダスイッチ | |
| SW-T2YD | 交流磁界用 | |
| SW-T0Y | 帯磁環境用 | |
| SW-T※YLH | 切削油用 | |
| SW-T1/2/3 | 無接点 | |
| SW-T0/5/8 | 有接点 | |
| SW-T2YF・SW-T3YF | 予防保全シリンダ用 | 2007/12/31 販売終了旧カタログ |
| SW-T2YM・SW-T3YM | 予防保全シリンダ用 | 2007/12/31 販売終了旧カタログ |
| SW-T2YH※・SW-T2YV※ | 2色表示式無接点 | 2023/12/28 販売終了 |
| SW-T3YH※・SW-T3YV※ | 2色表示式無接点 | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- SW-T2H
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示