商品詳細
シリンダスイッチ
耐熱用スイッチ
- 形番
- SW-E
周囲温度が高い環境で使用できる耐熱用のシリンダスイッチです。
【適応シリンダ】
SCA2-L2T(E0), SSD-T1L(ET0), SSD2-T1L(ET0)
- 業種
【周囲温度】
SW-E0:-10~+120℃
SW-ET0:-10~+150℃
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
SW-E0 | 端子箱タイプ | |
SW-ET0 | リード線タイプ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- シリンダスイッチ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示