商品詳細
シリンダスイッチ
強磁界用スイッチ
- 形番
- SW-H
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
【適応シリンダ】
CAC4-L2, JSC3-L2, SCA2-L2, UCAC2-L2
- 業種
【熱につよい材質を採用】
本体は金属、リード線は難燃性樹脂を採用。
【極性なし】
ダイオードブリッジ内蔵により無極性化を実現。
プラス、マイナスの極性確認ダイオードの手間が省け、接続ミスがありません。
形番 | 名称 | 負荷電圧 | 備考 |
---|---|---|---|
SW-H0 | 1色表示 | DC12/24V,AC110V | |
SW-H0Y | 2色表示 | DC24V±10% |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- シリンダスイッチ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示