商品詳細
シリンダスイッチ
コネクタ付シリンダスイッチ 【受注生産品】
- 形番
- SW-T・SW-K・SW-F・SW-H・SW-V
汎用性の高いM8、M12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
【受注生産品】
- 業種
- 耐環境

【M8、M12コネクタ採用】
規格No.NECA4202,IEC947-5-2準拠。
保護構造:IP67。

【スパッタ付着防止保護カバー】
オプション(K)でスパッタ付着防止保護カバー付をご用意。

| 形番 | 名称 | スイッチ機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SW-※ | 2線式 | T0,T2,Y2W,T2YL,K2Y,F2Y | |
| SW-T3※ | 3線式 | T3,T3P,T3W | |
| SW-※0 | 強磁界 | H0,H0Y,V0 | |
| SW-T2YD | 交流磁界 | T2YD |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- シリンダスイッチ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示