商品詳細
ショックアブソーバ
リニアスライドシリンダ用ショックキラー
- 形番
- SKL
【高タクト】
リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応。
装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献。
高タクト・スムーズな停止でシリンダの能力を最大限に引き立て可能。

【ソフトな停止で長寿命を実現】
スリットオリフィス機構の採用による滑らかな衝撃吸収。
理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和。

【高いメンテナンス性】
スライダを本体で直接受け止める構造を採用。
先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能。

形番 | 名称 | 最大吸収エネルギー(J) | ねじサイズ(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SKL | 基本形 | 0.2, 0.8, 1.2, 3.6 | M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0 | 3.5, 4.5, 6, 8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示