商品詳細
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STM
【用途に合わせたすべり軸受、転がり軸受の2タイプ】
転がり軸受けタイプ(STM-B)のロッドの不回転精度、±0.08mm。剛性も高く横荷重に強い構造。

【最小モデルのサイズは幅33mm×高さ15.5mm】
ガイド付シリンダとしては、極めて小さい省スペースタイプ。

【配管方向は、正面の他、後方からの集中配管が可能(オプション)】
配管がすっきりし、シリンダスイッチの視認性向上。

【シリンダ側面での取付が可能。】
狭いスペースでも複数個を並べて設置。

【小物部品搬送ラインに最適】
位置決め、クランプ、圧入、リフター、プッシャー等、幅広い用途に適合。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| STM-M | 複動・片ロッド形 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 | |
| STM-M | 複動・片ロッド形 クリーン仕様 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 | |
| STM-B | 複動・片ロッド形 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 | |
| STM-B-P7 | 複動・片ロッド形 クリーン仕様 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- 耐環境
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示