商品詳細
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STG
【高荷重対応】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。
【専用工具不要】 ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。
【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。
【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。

【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| STG-M | 複動・片ロッド形 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STG-B | 複動・片ロッド形 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STG-※-※C | 複動・ゴムエアクッション形 | Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※C | 複動・エアクッション形 | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※Q | 複動・落下防止形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※G | 複動・強力スクレーパ形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※G1 | 複動・コイルスクレーパ形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-MG2 | 複動・耐切削油スクレーパ形(NBR) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-MG3 | 複動・耐切削油スクレーパ形(FKM) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※G4 | 複動・スタッパ付着防止形 | Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-MG5 | 複動・耐環境スクレーパ形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STG-B-P7 | 複動・片ロッドクリーン仕様 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示