商品詳細

ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ

形番
STS・STL

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフター、プッシャーなど様々な用途や環境に適合するためのバリエーションが充実しています。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【最大ストローク400mm】
ロングストローク形STLは、Φ8~Φ16で最大ストローク200mm、Φ20~Φ80で最大ストローク400mmまでと幅広い用途に対応。

【組込む装置の精度向上】
すべり軸受またはころがり軸受を採用した2本のガイドロッド付。
不回転精度、振れ精度が高く、組込む装置の精度アップに貢献。

【高負荷での使用可能】
2本のガイドロッド付で、剛性が高く、横荷重に強いシリンダ。

【エンドプレートの材質選択】
エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意。

【組込む装置を小形化】
ガイドロッド付により、別途に回り止め機構の設置が不要となるため、組込む装置のコンパクト化に貢献。

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ
特定用途

業種

キャンセル