商品詳細
平行ハンド
リニアスライドハンド
- 形番
- LSH
リニアスライドを採用したハンド、ガイドレールとマスタジョウを一体化で高剛性を実現しました。
また、軸(上)、横、縦の3種類から取付方向を選択可能となり、設計時の自由度が高くなります。
【動作ストローク】4・6・10・14mm
- 業種
- ハンドリング

【優しく把持】
独自のショックレス機構付もラインアップ。
高速でも優しくワークを把持可能。(受注対応)

【高剛性・高精度】
ガイドレールとマスタジョウの一体構造により高剛性・高精度を実現。

【簡単取付】
軸(上)、横、縦の3種類から取付方向を選択可能。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | オプション | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH | 複動形 | Φ10, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | - | |
| LSH-※-C | 複動形 ショックレス | Φ10, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | ショックレス |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示