商品詳細

平行ハンド

リニアスライドハンド

形番
LSH

リニアスライドを採用したハンド、ガイドレールとマスタジョウを一体化で高剛性を実現しました。
また、軸(上)、横、縦の3種類から取付方向を選択可能となり、設計時の自由度が高くなります。
【動作ストローク】4・6・10・14mm

業種
  • ハンドリング
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【優しく把持】
独自のショックレス機構付もラインアップ。
高速でも優しくワークを把持可能。(受注対応)

【高剛性・高精度】
ガイドレールとマスタジョウの一体構造により高剛性・高精度を実現。

【簡単取付】
軸(上)、横、縦の3種類から取付方向を選択可能。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。

形番 名称 チューブ内径接続口径オプション 備考
LSH複動形Φ10, Φ16, Φ20, Φ25M3, M5-
LSH-※-C複動形 ショックレスΦ10, Φ16, Φ20, Φ25M3, M5ショックレス

商品一覧へ戻る